Bourns® 首发两款 POWrFuse™ 电力保险丝系列具有高额定功率,设计符合 UL 248 和 IEC 60269 标准
2022年6月16日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出首两款 POWrFuse™ 电力保险丝产品系列。Bourns
全新型工业保险丝具有高额定功率,设计符合 UL 248 和 IEC 60269 标准要求。POWrFuse™ 系列其性能有助于保护已知在极端环境温度、高循环和低过载故障电流条件下运行的太阳能光伏发电系统,同时适用于各种工业、电源和电池管理系统 (BMS) 应用的出色解决方案。
具体来说, POWrFuse™ PF-E 系列设计符合 UL 248-19(gPV 级)光伏保险丝标准,提供 1000VDC 电压、15 至 30 A 的额定功率和高达 20 kA 的分断电流。POWrFuse™ PF-H (gPV) 系列设计符合 UL 248-19 和 IEC 60269-6(gPV 级)光伏保险丝标准,提供 600VDC/VAC 电压、15 至 30 A 的额定功率和高达 150 kA 分断电流。两款电力保险丝系列均可在故障电流下提供快速动作保护、低电阻和功率损耗,工作温度范围为 –55 至 +125 °C。 两个系列均提供螺丝固定和插件焊接安装选项。
Bourns® POWrFuse™ PF-E 和 PF-H (gPV) 现已上市,全系列均符合RoHS*标准且为无卤产品**.有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/zh-chs/products/fuses/powrfuse-high-power-fuses
*RoHS 指令2015/863之2015年3月31日和附件。
**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。