Search
Languages

Bourns 全新屏蔽千兆以太网/PoE+ Chip LAN 变压器 高速电信和 EMI 抑制应用专用

两款全新薄型系列不只使 PCB 布局更灵活并支持高达 10 Gbps 以太网速度和 PoE+ 功能

2021年12月20日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出两款屏蔽式千兆以太网 (GbE) Chip LAN 变压器系列。Bourns® SM453230-121N7YP 和SM453230-231N7YP 系列是属于轻薄微型及分离式的解决方案,与传统的 Chip LAN 模块相比,该款额外替设计人员提供了更具弹性的电路板设计布局。此外,Bourns 新型变压器支持高达 10 Gbps 的高网速,能为 PoE+ 提供 700 mA 的电流,并提供 -40 至 +85 °C 的温度范围。它们能够进行 1500 VAC/60 s 高压隔离并承受高达 2400 V、1.2/50 μs 的脉冲电压。这些先进的特性真的非常适用于高速电信和网络设备产品。

由于其处理的比特率范围不同,这两款变压器在电感、插入损耗和电容特性方面皆有所差异。Bourns® SM453230-231N7YP 支援 1、2.5 和 5 GbE,而 SM453230-121N7YP 则可支持 10 GbE。前者可搭配 Bourns® SRF2012A-801Y 共模贴片电感,后者可搭配  SRF2012-900YA。这些中心抽头小型变压器缠绕在鼓形铁芯上,并用铁氧体板覆盖,以模拟环形铁芯的闭合磁路。即使没有额外的共模滤波器,中心抽头也可实现共模抑制,而全新系列有助于减少 EMI 故障排除工作。

Bourns 此两款全新系列均采用全自动生产流程,从而提高了组件的一致性、质量和可靠性。此外,该工艺可以大量生产从而缩短交期和降低成本。

Bourns® SM453230-121N7YP 和 SM453230-231N7YP GbE Chip-LAN 变压器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/transformers-lan

*RoHS 指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm, 并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com