MENU
Search
Languages

Bourns 新品上市 车规级高温额定值半屏蔽功率电感器系列

SRN6045HA 型号功率电感器具有高达 125°C 的宽工作温度范围,可在某些恶劣环境中展现高可靠性,并且符合 AEC-Q200 标准。

2021年8月4日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出车规级SRN6045HA 型号功率电感器系列。 新型电感器采用半屏蔽结构,结合了非屏蔽和屏蔽电感器的特性,并提供比非屏蔽电感器更低的磁场辐射。该款新产品不仅成本效益高且可替代全屏蔽铁氧体电感器,与标准半屏蔽电感器相比,还可允许高温运行。此外,新型电感器系列符合 AEC-Q200 标准,工作温度范围为 -55 至 +125°C,使 Bourns® SRN6045HA 系列成为汽车、消费电子、工业和电信领域电源管理和电磁干扰 (EMI) 滤波解决方案的理想选择电子产品。

新型电感器中乃是使用新开发的磁性硅基涂层,高温磁性硅基涂层应用于电感绕组的周边,以提供有效的磁屏蔽。SRN6045HA 系列除了具有高工作温度、紧凑尺寸和低损耗外,还具有高电流容量,饱和电流 Isat 范围为 1.2 – 18 A,温升电流 Irms 范围为 0.72 – 7.0 A。与标准 Bourns® 半屏蔽功率电感器相比,实现了其最高温度比原先提升了 20%。

Bourns® 汽车级 SRN6045HA 系列现已上市,电感值为 0.55 – 100 µH,符合 RoHS*和无卤素**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant-for-automotive-applications

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com