Search
Languages

Bourns 推出专为 RS-485 接口应用设计的双通道 TBU® 高速保护器

新型 TBU-RS 系列整合 TBU® 过电流设备和 TVS 过压保护器,有助于减少组件数量和 BOM 成本

2020年6月24日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出TBU-RSxxx-300-WH 系列高速保护器用于 RS-485 通信接口应用和 AISG(天线接口标准小组)调制解调器保护。该系列的两款型号(TBU-RS055-300-WH和TBU-RS085-300-WH)均提供双通道解决方案,足够能在个别产品中保护两条 RS-485 双绞线。Bourns® TBU-RS 在单个设备中整合了瞬态阻断单元过流保护器和 TVS 过压保护二极管,具有快速(<1μs)的反应时间,可抵御 ESD、EFT、电源交叉和雷击瞬时浪涌威胁。

将这些设备结合成一个封装解决方案,有助于减少零组件数量和 BOM 成本,同时简化组装拣取和贴装过程。根据 Bourns 的比较测试数据显示,与典型的分立解决方案相比, TBU-RS 系列不仅可节省 52% 的板内空间,还可透过消除 TBU 设备与 TVS 网络之间的 PCB 走线,来助于简化和加快 PCB 设计过程。

Bourns® TBU-RS 系列是一款灵活的解决方案,可针对客户特定应用选择不同的初极防护搭配一起使用。当 Bourns® GDT (2030-42T-SM-RPLF 型) 或 Bourns® TISP® 闸流体过电压保护器(TISP4350J3BJR-S 型)等与过电压保护器配合使用时,此整合的解决方案可支持 IEC 61000-4-2 (ESD)、IEC 61000-4-4(EFT)和 IEC 61000-4-5(Surge)标准。

Bourns承诺将持续勘探技术,范围广泛应用中的保护需求。Bourns® TBU-RS系列系列上市,全系列均采用Roco符合RoHS*要求,并符合行业标准,如无铅回流焊接总曲线。

有关更多的产品详细信息,请参阅: https://www.bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/tbu-high-speed-protectors-hsps

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com