Search
Languages

Bourns 驰返式电力变压器 隔离模式下有效提升 DC/DC 电源转换效率

2019年11月18日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布推出驰返式电力变压器的新产品。Bourns® SM13117EL 提供在隔离模式下 DC/DC 电源转换,且支持 IEEE 802.3 af 标准之 PoE 受电端 (PD) 和脉冲宽度调变 (PWM) 控制器之应用。

Bourns® SM13117EL 驰返式变压器之特点为 13W 输出功率 (36 - 72 VDC/ 250 kHz 输入,12 VDC/1.08 amp 输出) 及 1.5k Vrms 隔离电压。这款外型小巧的 PoE 驰返式变压器亦提供大范围工作温度 (-40至+125°C)、低漏感,与极佳的 EMI 特性。为确保安全运作,其电气绝缘符合 UL 1446 Class B(130°C)绝缘系统。变压器的支架 (Bobbin) 使用UL 94 V-0 易燃性等级。

Bourns 最新驰返式电力变压器适用于各种 PoE 供电的电源转换解决方案,包含 VoIP 电话、无线存取点、网络摄影机以及由多家领先 IC 制造商所供应的整合型 PoE PD 与 PWM 控制器。

Bourns® SM13117EL 型号设备现已上市,全系列均符合 RoHS *标准。 有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/docs/product-datasheets/sm13117el.pdf

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com