MENU
Search
Languages

Bourns推出符合AEC-Q200的低电感、高功率电阻器

加州河滨市, 2018年1月16日- Bourns为电子组件制造商与供货商的领导品牌,今日宣布推出符合AEC-Q200标准的新型高功率厚膜电阻器系列。 Bourns® Model PWR247T-100 Series 采用小体积的TO-247封装。Bourns的最新高功率电阻器采用白色氧化铝陶瓷基板,基板上有厚膜电阻组件,具有低电感的优点。前述厚膜电阻组件可以使散热器与电阻组件之间在电气上是隔离的,因此当器件正确安装到散热器时,能够吸收高达100瓦的功率。

放射状引线的型号 Model PWR247T-100 采用通孔安装,提供50毫欧到1兆欧的宽广电阻范围。这个系列的特色还包括更高的额定功率,且跟典型的无铅回流焊温度是兼容的。这些新的电阻器有1%和5%的公差可供选择。这些特性和优势使美商柏恩的新型高功率厚膜电阻器非常适合要求电流限制、电流测量和电容放电等功能的各种工业和电信应用,例如测试和测量设备、马达驱动器、整流器和电源供应器。

产品定价: 型号PWR247T-100-J 5%的价格为「$4.91/500 件」,型号PWR247T-100-F 1%的价格为「$5.17/500件」。 PWR247T-100系列现已上市,符合RoHS* 标准,且不含卤素**。 有关进一步信息,请参考: www.bourns.com/products/fixed-resistors/high-power-resistors.

*2003127日公告之RoHS指令(2002/95/EC)包含附录,以及201168日公布之RoHS 指令修订版(2011/65/EU)
**Bourns产品符合无卤要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com