[台北訊] Bourns-全球知名电子零组件领导制造与供货商日前推出两款全新变压器产品--- G.Fast 变压器 (型号SM51430EL) 以及LAN 10/100/1000 Base-T 变压器 (型号SM51625EL)。其G.Fast 变压器的设计符合IEC 60950-1绝缘功能等级标准,而LAN 变压器符合IEEE802.3 标准。
Bourns精巧的G.Fast变压器型号SM51430EL是一款经优化过的DSL应用解决方案,专门针对小于500公尺的区域回路设计。此新产品以每秒1千兆(Gbps)为目标速度性能,适合与Broadcom® G.Fast芯片组BCM6594x与BCM6524x、Microsemi®线路驱动器Le87282搭配使用。且SM51430EL提供0 至 +85 °C的工作温度以及1.5 kVrms隔离电压。
另外一款新型号SM51625EL是单一端口、盆状结构的LAN 10/100/1000 Base-T变压器,专为以太网应用而设计,其以太网供电(PoE+)电流能力为每一中心抽头达1.2 ADC,扩充的温度范围为-40 至+85 °C且有1.5 kVrms的隔离电压。
Bourns产品线经理Guido Zehnder表示,在与我们的客户沟通之后,我们扩大了电气隔离解决方案的产线,以达到正在进行的应用设计需求以及解决电路、电子设备与人的保护需求。而Bourns特别支持G.Fast 的设计,是因为我们明白有效的线路驱动器保护解决方案将会在电信铜缆转换至Gigabit时代扮演至关重要的角色。
产品定价与供应
Bourns®型号SM51430EL及SM51625EL系列产品现已上市且符合RoHS需求。作为产品定价依据,SM51430EL定价为美金 $1.02/件 (以1,000件为订购量),SM51625EL定价为美金$1.05/件 (以1,000件为订购量)。更多产品规格信息请参阅:
www.bourns.com/products/magnetic-products/transformers-lan