Search
Languages

美国柏恩(Bourns)推出业界最新超薄FLAT® GDT气体放电管 开拓小型化电路保护设计的新标准

河边市, 加州, 2015年9月29日-美国柏恩(Bourns)-全球知名电子器件领导制造与供货商,推出全新薄型双极气体放电管- FLAT® GDT 2017系列,创新的扁平式的封装以及水平式的电路设计,可应用于电信与工业通讯设备、浪涌保护装置以及电路板组装,满足现今高密度、受空间限制的应用以及更加敏感的过电压保护需求。相较于ㄧ般8毫米的Bourns®气体放电管,新器件在体积上节省了75%的空间,且同样在传统8毫米气体放电管的电路板空间上,能垂直地多放置一倍数量的FLAT® GDT 2017。对于电路保护设计的体积与空间节省上具有突破性的发展。

除了减少高度与体积外,Bourns 创新薄型气体放电管维持其高的隔离度与过电压下的耐电流能力。FLAT® GDT 2017提供卓越的浪涌电流额定值、低漏电流及低插入损耗,且电容值在不同电压下仍保持不变。不仅如此,讯号及系统运作也不受干扰,优化的产品可靠性与性能表现可满足当今复杂的电子设备需求。

Bourns产品经理Kurt Wattelet表示:「Bourns® FLAT® GDT 2017不仅保有传统气体放电管的特性,更大大的节省了宝贵的印刷电路板空间,有助于解决高密度应用设计的空间问题。Bourns工程研发团队采用了独特的隔离路径-”挤压”GDT的轴向构造,与传统的GDT比较,成功减少了产品的高度与体积,开拓小型化电路保护设计的新标准。」

FLAT® GDT 2017系列产品符合ITU K.12 Class III标准,额定电流为10 kA (8/20 μs波形),直流崩溃电压范围则在90 至 500 V,产品提供多元封装选择,包含水平(可焊于电路背板)、垂直表面贴片封装,另外还有卡式或钳配应用的无引脚封装,增加了客户设计的灵活性。

产品定价与供应
Bourns ®型号2017 FLAT® GDT已上市,符合RoHS标准。作为产品定价依据,Bourns®型号2017定价为$ 0.48美金/件 (以1,000件为订购量)。更多的信息,请参阅Bourns® FLAT® 系列产品页面。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com