Search
Languages

Trimmpotentiometer Trimpot® – Singleturn

Trimpot® Trimming Potentiometers - Single-turn

Mit den Trimpot®-Trimmpotentiometern von Bourns® werden eine Vielzahl Schaltungsanpassungen in allen Arten von elektronischen Geräten realisiert. Die Vielfalt der möglichen physikalischen Konfigurationen und die Fähigkeit der Komponenten, im heutigen Produktionsumfeld zu bestehen, bietet Konstrukteuren Flexibilität bei der Auswahl des besten Trimmers für die jeweilige Anwendung. Auf der ganzen Welt werden Trimmpotentiometer praktisch auf jedem elektronischen Markt eingesetzt.

Bitte lesen Sie unseren Artikel zu Sicherheitsfragen in Bezug auf Nachbildungen von Bourns®-Trimmern.

Liste der QPL-zugelassenen Produkte.

Bourns bietet für diese Produktlinie Design Kits an.

Anwendungsbeschreibungen, Verfahrensinformationen, Einstellungswerkzeuge, Hardware und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Trimpot®, Switch, and Modular Contact :CMRT

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie 3361
Datenblatt 3361
Bild 3361
Lebensdauer Umdrehungen 200 cycles
Anz. Umdrehungen 1
Nennleistung 0.5 watts
Montageart surface mount
Widerstandsbereich 10 ohms to 2 megohms
CRV/ENR 3 % or 3 ohms max. (whichever is greater)
Konstruktion sealed
Engineering View Engineering Data
×

3361 Models

3361P-1-100G
3361P-1-101G
3361P-1-102G
3361P-1-103
3361P-1-103G
3361P-1-104G
3361P-1-105G
3361P-1-200G
3361P-1-201G
3361P-1-202G
3361P-1-203G
3361P-1-204G
3361P-1-205G
3361P-1-253G
3361P-1-254G
3361P-1-500G
3361P-1-501G
3361P-1-502G
3361P-1-503G
3361P-1-504G
3361P-201G
3361S-1-100G
3361S-1-101G
3361S-1-102G
3361S-1-103
3361S-1-103G
3361S-1-104
3361S-1-104G
3361S-1-105G
3361S-1-200G
3361S-1-201G
3361S-1-202G
3361S-1-203G
3361S-1-204G
3361S-1-205G
3361S-1-253G
3361S-1-254G
3361S-1-500G
3361S-1-501G
3361S-1-502G
3361S-1-503G
3361S-1-504G