MENU
Search
Languages

Tastschalter

Tact Switches
Spezifikationen

Die Bourns®-Schalter sind niederohmige Schwachstrom-Signalpegelvorrichtungen zum Umschalten, für den Betrieb oder die Programmierung. Schlüsselschalter und Tastschalter sind Druck-/Tastvorrichtungen. Drehschalter sind Vorrichtungen mit einpoligen Umschaltkontakten.

Schalter werden zum Beispiel in der Messtechnik, der Kfz-Technik, bei industriellen Steuerungen, Kommunikationsgeräten, Computern, Alarmanlagen, Pagern sowie bei elektrischen und audiovisuellen Geräten eingesetzt.

Bourns bietet für diese Produktlinie ein Design-Kit.

Produkte
RoHS
Produktinformation
Muster anfordern
Kontaktieren
Serie Datenblatt Bild Funktion Montage Versiegelt oder offen Größe (mm) Betätigung (von oben oder von der Seite) Klemmenausführungen MDS Ingenieurwesen Design Dateien
7914 7914 7914 Tact SMT, Leaded Sealed 4 mm Top, Side J,G,H,S 7914S
7914J
7914H
7914G
Downloads
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder