Leave a message
MENU
Search
Languages

Hochleistungs-Shunts

Bourns bietet Hochleistungs-Nebenschlusswiderstände an, die mit einem Metalllegierungselement gefertigt sind, das durch Elektronenstrahlschweißen mit verzinnten Kupferanschlüssen verbunden wird. Die Bourns® Modellreihe CSM ist in drei verschiedenen Grundflächengrößen erhältlich: 8518, 7036 und 6918 metrisch, mit Widerstandswerten bis hinunter zu 50 µΩ. Sie erfüllen die Anforderungen an niedrigen Spannungsabfall und hohe Genauigkeit mit der Fähigkeit, hohe Ströme bis zu 1000 A und Dauerleistungen bis zu 50 W zu verarbeiten.

high_power_shunt_csm2

 

Die Modellreihe CSM ist mit einer hohen Impulsleistung AEC-Q200-konform. Das Stromsensorelement aus einer Metalllegierung ermöglicht eine thermische EMK von nur 0,25 µV/K und niedrigen TCR von 50 ppm/°C, was unsere Kunden als besonders gut geeignet für automotive Anwendungen mit hohen Temperaturschwankungen erachten.

Bourns® Modell CSM Hochleistungs-Strommess-Shunts sind ideal für Anwendungen in Batteriemanagementsystemen. Ein ordnungsgemäßes Batteriemanagement erfordert die kontinuierliche Überwachung des Stromflusses durch den Stromkreislauf. Die Überwachung des Batteriestatus ist in der Automobilindustrie und in anderen Marktsegmenten, in denen Akkumulatoren verwendet werden, unerlässlich. Die Überwachung des Batteriestatus ist in der Automobilindustrie und in anderen Marktsegmenten, in denen Akkumulatoren verwendet werden, unerlässlich.

 

Merkmale
Größe 6918, 7036, 8518
Nennleistung bei 70 °C 36 W to 50 W
Widerstandsbereich 25 to 200 µΩ
Widerstandstoleranz ±5 %
Temperatur-Koeffizient
(Widerstandsmaterialien)
<50 ppm/°C
Betriebstemperaturbereich –55 to +170 °C

Auf Anfrage kann Bourns maßgeschneiderte Teile anbieten, um die gewünschte Form sowie die mechanischen und elektrischen Eigenschaften des Kunden zu erfüllen. Zusätzliche per Perkussionsschweißung gefertigte Strommessstifte sind lieferbar, um die Strommesswiderstände korrekt mit der Leiterplatte zu verbinden. Für die Messgenauigkeit ist es sehr wichtig, die Strommessleitungen/-drähte zwischen dem Shunt und dem Strommess-Chipsatz so kurz wie möglich zu halten. Aus diesem Grund unterstützt Bourns Kunden mit vormontierten Modulen, die Shunts in eine Leiterplatte integrieren, die je nach Kundenwunsch zusätzliche Komponenten wie Steckerleisten und NTC-Thermistoren enthalten können.

Aus diesem Grund unterstützt Bourns Kunden mit vormontierten Modulen, die Shunts in eine Leiterplatte integrieren, die je nach Kundenwunsch zusätzliche Komponenten wie Steckerleisten und NTC-Thermistoren enthalten können. Bourns bietet Kunden auch Zugang zu unserem Anwendungstestlabor.

Bourns kann auf eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit dem Automobilmarkt mit Qualitätsprodukten zurückblicken. Mit ausgezeichnetem Kundendienst und der Verfügbarkeit von Anwendungstechnikern vor Ort arbeitet Bourns eng mit Entwicklern von Kfz-Systemen zusammen, um Kunden bei Layout und Modifikationen nach Kundenwunsch zu unterstützen. Bourns führt Stoßspannungsprüfungen durch und bietet anwendungs- und kundenspezifische Tests an.

 

Verfügbare Merkmale

  • EB-geschweißtes Metallband
  • AEC-Q200-konform
  • Bis zu 50 W Dauerleistung
  • Ausgezeichnete Langzeitstabilität
  • Widerstandswert so niedrig wie 50 µΩ
  • Niedriger TCR von 50 PPM /°C
  • Geringe thermische EMK von nur 0,25 µV/K
  • Maximales Befestigungsdrehmoment 10 Nm
  • Perkussionsgeschweißte Strommessstifte lieferbar
  • Kundenspezifisch vormontierte Module enthalten einen Steckverbinder
  • RoHS-konform*

*RoHS-Richtlinie 2015/863, 31 März 2015 und Anhang.

 

 

Anwendungen

  • Batteriemanagementsysteme
  • Strommessung bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen
  • Strommessung in Stromschienen
  • Strommessung in Schweißgeräten
  • Spannungsaufteilung
  • Leistungsmodule
  • Frequenzwandler
  • Gewerblich