Search
Languages

Leistungsinduktoren – SMD Doppelwicklung, geschirmt

Power Inductors - SMD Dual-Winding Shielded

Das Produktangebot von Bourns® umfasst geschirmte SMD-Leistungsinduktoren mit Doppelwicklung. Diese Komponenten werden in der SEPIC-Topologie sowie in der Stromversorgung von Kommunikationsgeräten, Notebooks, Desktop-Computern, Servern, LCDs, Flachbildschirmen, indirekten Beleuchtungen, Camcordern, HD-TVs und Fahrzeug-Audiosystemen verwendet.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Power Inductors :CMRT

Serie SRF1280A
Datenblatt SRF1280A
Bild SRF1280A_part
Geschirmt
Doppeldrossel Yes
Größe 12.5 x 12.5 x 8 mm
Induktivitätsbereich 0.47 - 4000 µH
Strombereich 0.307 - 17.9 A
Informationsdokumente SRF1280A
Engineering View Engineering Data
×

SRF1280A Models

SRF1280A-100M
SRF1280A-101M
SRF1280A-102M
SRF1280A-150M
SRF1280A-151M
SRF1280A-1R0Y
SRF1280A-1R5Y
SRF1280A-220M
SRF1280A-221M
SRF1280A-2R2Y
SRF1280A-330M
SRF1280A-331M
SRF1280A-3R3Y
SRF1280A-470M
SRF1280A-471M
SRF1280A-4R7Y
SRF1280A-652Y
SRF1280A-680M
SRF1280A-681M
SRF1280A-6R8Y
SRF1280A-820M
SRF1280A-821M
SRF1280A-8R2Y
SRF1280A-R47Y