Search
Languages

TISP7xxx – Bidirektionaler Thyristor-Überspannungsableiter mit drei Elementen

Gerätenummer TISP7150F3
Datenblatt TISP7150F3
Gehäuseoptionen DR
Sperrspannung (V) 120
Schutzspannung (V) 150
Werte gemäß Blitzschutzstandards – IEC 61000-4-5 8/20 μs (A) 190
Werte gemäß Blitzschutzstandards – ANSI C62.41 8/20 μs (A) 175
Werte gemäß Blitzschutzstandards – ITU-T K.20/45/21 5/310 μs (A) 70
Werte gemäß Blitzschutzstandards – GR-1089-CORE 10/1000 μs (A) 45
RoHS-konform TISP7150F3