Leave a message
MENU
Search
Languages

Hochgeschwindigkeitsschutz TBU® - AEC-Q101-konform

Quick link to the Sample Request: Request Sample
Max Impulse Voltage Vimp (V)
Max continuous RMS AC voltage (Vrms)
Min Trigger Current (mA)
Typ Trigger Current (mA)
Typ On Resistance (Ω)
PART NUMBERMax Impulse Voltage Vimp (V)Max continuous RMS AC voltage (Vrms)Min Trigger Current (mA)Typ Trigger Current (mA)Typ On Resistance (Ω)Response Time (ns)Device Type Package TypeEngineeringBuy Now
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
a