Search
Languages

Standardbedrahtung, 3-Ele​ktroden

Bourns offer standard 3-electrode surface mount gas discharge tube devices with breakdown voltages ranging from 75-600 V. Standard leaded GDTs are available in heavy duty a medium duty and light duty versions with performance based on key considerations of ITU K.12.

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Conflict Mineral Source Reporting for GDT, SPD, MOV: CMRT

Serie 2026-xx-XX
Datenblatt 2026-xx-XX
Beschreibung Long Life Heavy Duty 3-Electrode GDT
Bild 2026
Gerätesymbol gdt_3_electrode
Maße (Durchmesser x Länge) mm 8 x 11.2
Kapazität pF <2
DC Breakdown Voltage Range V 75-600
Nominal 8/20µs Impulse Discharge Current (kA) 10 20
Max 8x20µs Impulse Current (kA) 1 Application 40
Max 10x350µs Impulse Current (kA) 1 Application 5
Operating Temperature Range C° -40 to +90
Packaging Options Bulk
RoHS-konform 2026-xx-XXLF
Informationsdokumente 2026-xx-XXLF