Leave a message
MENU
Search
Languages

CGA0603MLA/CGA0805MLA/CGA1206MLA Automotive

Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder

  Specifications

Serie CGA0603MLA/CGA0805MLA/CGA1206MLA Automotive
Datenblatt CGA0603MLA/CGA0805MLA/CGA1206MLA Automotive
Bild
Verfahrenstechnik Multilayered Varistor
Betriebsspannung 16V - 56V
Gerätesymbol
Anwendungen AUTOMOTIVE: Camera Links, Sensors, Touchscreen Interfaces, GPS, Antennas, USB 3.0, High-Speed Communications Buses
Normen IEC 61000-4-3, AEC-Q200
MDS CGA0603MLA
CGA0805MLA
CGA1206MLA
Ingenieurwesen
Design Dateien

  Design Files

 Return to Product Line
a