Search
Languages

ESD-Entstörer ChipGuard®

prodline_esd
Spezifikationen

Bourns freut sich, die Erweiterung seines Schaltungsschutzsortiments durch eine neue MLV-Familie (Multilayer-Varistor) mit ESD-Schutz-Lösungen bekannt zu geben. Die Metalloxidtechnik von ChipGuard® bietet eine hohe Stoßstrombelastbarkeit – 20 A bei 8/20 µs – in ultrakleinem Gehäuse, z. B. vom Typ 0402.

Bourns – Online-Produktschulung

Für mehr Informationen über AECQ-200-qualifizierten Produkte bitte laden Sie Sich das Dokument Bourns Automotive Zertifikate herunter.

Herkunftsbericht für Chipguard:CMRT

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

Serie CGA0603MLA/CGA0805MLA/CGA1206MLA Automotive
Datenblatt CGA0603MLA/CGA0805MLA/CGA1206MLA Automotive
Bild CGA-MLA_part
Verfahrenstechnik Multilayered Varistor
Betriebsspannung 16V - 56V
Gerätesymbol mlc_device_symbol
Anwendungen AUTOMOTIVE: Camera Links, Sensors, Touchscreen Interfaces, GPS, Antennas, USB 3.0, High-Speed Communications Buses
Normen IEC 61000-4-3, AEC-Q200
MDS CGA0603MLA
CGA0805MLA
CGA1206MLA
Ingenieurwesen
Design Dateien Downloads