Search
Languages

ESD-Entstörer ChipGuard®

prodline_esd
Spezifikationen

Bourns freut sich, die Erweiterung seines Schaltungsschutzsortiments durch eine neue MLV-Familie (Multilayer-Varistor) mit ESD-Schutz-Lösungen bekannt zu geben. Die Metalloxidtechnik von ChipGuard® bietet eine hohe Stoßstrombelastbarkeit – 20 A bei 8/20 µs – in ultrakleinem Gehäuse, z. B. vom Typ 0402.

Bourns – Online-Produktschulung

Für mehr Informationen über AECQ-200-qualifizierten Produkte bitte laden Sie Sich das Dokument Bourns Automotive Zertifikate herunter.

Herkunftsbericht für Chipguard:CMRT

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

Serie CG0402MLA/ CG0603MLA
Datenblatt CG0402MLA/ CG0603MLA
Bild llustration of Bourns® CG0402MLA/CG0603MLA ChipGuard® ESD suppressors, designed to protect sensitive circuits from electrostatic discharge ESD.
Verfahrenstechnik Multilayered Varistor
Betriebsspannung 5.5V, 14V, 8V, 26V
Gerätesymbol mlc_device_symbol
Anwendungen General Purpose
Normen IEC61000-4-2
MDS CG0603MLA
Ingenieurwesen
Design Dateien Downloads