Leave a message
MENU
Search
Languages

ESD-Entstörer ChipGuard® - AEC-Q200 qualifiziert für Automotive-Anwendungen

prodline_esd
Spezifikationen

Bourns freut sich, die Erweiterung seines Schaltungsschutzsortiments durch eine neue MLV-Familie (Multilayer-Varistor) mit ESD-Schutz-Lösungen bekannt zu geben. Die Metalloxidtechnik von ChipGuard® bietet eine hohe Stoßstrombelastbarkeit – 20 A bei 8/20 µs – in ultrakleinem Gehäuse, z. B. vom Typ 0402.

Bourns – Online-Produktschulung

Für mehr Informationen über AEC-Q200-qualifizierten Produkte bitte laden Sie Sich die Dokumente Bourns Automotive Zertifikate und Bourns® Automotive-Komponente Auswahlhilfe - Kurzform-Brochüre herunter.

Konfliktineralstoffherkunftsbericht für ESD-Entstörer ChipGuard®: CFSI_CMRT4-01

Produkte
Parametrische
RoHS
Produktinformation
Muster anfordern
Kontaktieren
Serie Datenblatt Bild Verfahrenstechnik Betriebsspannung Gerätesymbol Anwendungen Normen MDS Ingenieurwesen Design Dateien
CG0603MLC-05E/ CG0603MLC-12E Automotive CG0603MLC-05E and CG0603MLC-12E
Thin Film Polymer 5 V, 12 V mlc_device_symbol AUTOMOTIVE: Camera Links, Sensors, Touchscreen Interfaces, GPS, Antennas, USB 3.0, High-Speed Communications Buses IEC 61000-4-2, AEC-Q200 CG0603MLC-xxE
CGA0402MLC/CGA0603MLC Automotive CGA0402MLC/CGA0603MLC Automotive llustration of Bourns® CG0402MLA/CG0603MLA ChipGuard® ESD suppressors, designed to protect sensitive circuits from electrostatic discharge ESD. Thin Film Polymer 5V, 12V, 24V mlc_device_symbol AUTOMOTIVE: Camera Links, Sensors, Touchscreen Interfaces, GPS, Antennas, USB 3.0, High-Speed Communications Buses IEC 61000-4-3, AEC-Q200 CGA0402MLC
CGA0603MLC
Downloads
CGA0603MLA/CGA0805MLA/CGA1206MLA Automotive CGA0603MLA/CGA0805MLA/CGA1206MLA Automotive CGA-MLA_part Multilayered Varistor 16V - 56V mlc_device_symbol AUTOMOTIVE: Camera Links, Sensors, Touchscreen Interfaces, GPS, Antennas, USB 3.0, High-Speed Communications Buses IEC 61000-4-3, AEC-Q200 CGA0603MLA
CGA0805MLA
CGA1206MLA
Downloads
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
a