Search
Languages

Bourns Introduces Shielded Power Inductor Series Designed with Carbonyl Powder Core Delivering High Saturation Current Capability

SRP4020T Series features a high heating current rating and shielded construction, offering low magnetic field radiation that meets power electronics efficiency/performance needs

RIVERSIDE, Calif., July 24, 2025 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced its SRP4020T Series Shielded Power Inductors. This series features an advanced carbonyl powder core that offers excellent thermal stability and magnetic performance, making it suitable for demanding environments. Its shielded construction effectively suppresses magnetic interference and enhances Electromagnetic Compatibility (EMC).

Offered in a compact (4.45 x 4.0), low-profile (1.8 mm) package, the SRP4020T Series supports operating temperatures up to +150 °C, making it ideal for space-constrained designs. The inductance range for this series is from 0.47 to 10 μH. Compared to other similarly sized shielded inductors, it offers lower DC resistance (DCR), which helps reduce power losses and improve overall system efficiency. The SRP4020T Series is well-suited for consumer electronics and various power supply applications.

The Bourns® SRP4020T Series is available now through Bourns’ authorized distribution partners, and is RoHS* compliant. For more detailed product information, please see: bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.