Bourns Announces Extension to its Incremental Encoder Product Line Offering a 25 mm Shaft Length Option

Additional shaft length options to Bourns® PEC11S Series encoders give designers a more robust solution that helps maintain stability and resists environmental stresses

RIVERSIDE, Calif., July 11, 2025 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced an extension to its PEC11S Series incremental encoder product line to now offer a 25 mm shaft length option. In addition, designers now can order Bourns® PEC11S encoders with a 25 mm flat-type shaft length option. The availability of these shaft selections gives designers enhanced load-bearing support for better application stability or to withstand environmental stresses.

The advanced features designed into the PEC11S Series remain available, including its IP40 rating, 15,000 rotational cycle life and the -40 °C to +70 °C operating temperature range. The additional and existing features and options available with Bourns® PEC11S encoders make them particularly beneficial as motion measurement solutions for applications such as audio-visual equipment, consumer electronic appliances, radios, musical instruments and communications equipment.

The extension to the Bourns® Model PEC11S Series incremental encoders is available now and is RoHS compliant*. For more detailed product information, please see: bourns.com/products/encoders/contacting-encoders.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.