Search
Languages

Bourns Announces POWrFuse™ High-Power Fuse Series Optimized for High-Voltage EV/HEV Application Accessory Circuit Protection

Bourns® POWrFuse™ Model PF-K series is designed to ISO 8820-8 standards

RIVERSIDE, Calif., August 29, 2022 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced a new POWrFuse™ High-Power Fuse model series. Bourns specifically designed the POWrFuse™ Model PF-K Series to meet ISO 8820-8 standards for the protection of high-voltage accessory circuits in electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEVs). These circuits are found in a variety of EV/HEV applications including electrical energy storage (ESS), battery disconnect units (BDUs) and battery management systems (BMS).

These new high-voltage EV fuses support operation up to 500 VDC and feature a 20 kA at 500 VDC interrupting rating and an extended temperature range of -55 to +125 °C. Individual models within the PF-K Series have current ratings from 15 to 50 A and are available in bolt and PCB mounting options. In addition, the latest POWrFuse™ EV fuses have been tested to Bourns’ internal automotive quality standards for environmental reliability, transient current cycling and device electrical and fusing characteristics.

The Bourns® POWrFuse™ Model PF-K Series models are available now and are RoHS compliant* and halogen free**. For more detailed product series information, please see: www.bourns.com/products/fuses/powrfuse-high-power-fuses#ev

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.