MENU
Search
Languages

Bourns Announces New Non-Contacting Feedback Rotary Sensor with SSI Output

New Model DMS22B is designed to meet heavy-duty application specifications for long cycle life and high reliability

RIVERSIDE, Calif., May 3, 2021 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced its latest non-contacting feedback rotary sensor that features Synchronous Serial Interface (SSI) output providing effective synchronization in closed-loop control systems. This single-turn rotary sensor is based on Hall Effect technology and is supported by a factory programmable electrical angle from 10 to 360 degrees that enables more consistent and dependable operation of up to 50 million shaft revolutions.

The Bourns® Model DMS22B rotary sensor is designed with non-contacting magnetic technology offering consistent excellent performance and high reliability that is well-suited for a range of application environments. Plus, its IP50 seal rating makes this rotary sensor highly resistant to fluid/dust ingress. Available with a 7/8-inch flatted shaft and bushing mount configuration, the Bourns® Model DMS22B rotary sensor offers designers a highly versatile position sensing solution for a broad variety of applications including patient platform positioning feedback, pneumatic control valve position feedback, draw wire position sensors, remote communications antenna positioning, actuator motor position feedback, automated manufacturing robotics and more.

The Bourns® Model DMS22B rotary sensor is available now and is RoHS* compliant. For more detailed product information, please see: www.bourns.com/products/sensors/position-sensors/non-contacting-single-turn

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
David Scofield
Bourns, Inc.
(951) 781-5054
david.scofield@bourns.com