Leave a message
MENU
Search
Languages

Neues Design-Kit und PortNote®-Lösung von Bourns bieten wirkungsvollen Schutz für SLIC-Schaltungen bei Stoßspannungen von 4 kV 10/700 µs

Riverside, Kalif., 19.August 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, hat heute die Einführung eines neuen,speziell für den SLIC-Schaltungsschutz (Subscriber Line Interface Circuit) bei Stoßspannungen von 4 kV gemäß ITU-T vorgesehenen Design-Kits und einer PortNote®-Lösung angekündigt. Das Design-Kit, PN-DESIGNKIT-47, enthält einen programmierbaren Bourns® Hochspannungsthyristor (TISP9110MDMR-S) sowie rückstellbare Keramik-PTC-Sicherungen, die SLIC-Schaltungen bei Spannungsstößen von 4 kV 10/700 µs effektiv schützen. Jedes Kit enthält eine für den Bau von fünf Leiterplattenprototypen ausreichende Anzahl von Bourns® Bauelementen. Zu den Telekommunikationsanwendungen, die einen Überspannungsschutz für diese Art von Schnittstelle benötigen, gehören WLL-Funkgeräte, Access-Points und regenerierte POTS sowie VoIP-Anwendungen.

 

„Bourns bietet diese hilfreiche Ressource für die Entwicklung eines Kombinationsschutzes, damit Kunden die einzigartigen Schutzanforderungen von SLIC-Chipsätzen erfüllen können“, erklärte Achilles Chiotis, Communications Market Director bei Bourns, Inc. „Bourns verfügt über das branchenweit umfassendste Portfolio an Schaltungsschutzlösungen und unterstützt seine Kunden durch fundiertes Fachwissen, damit diese den Standards und Anforderungen empfindlichster Telekommunikations- und Netzwerkgeräten gerecht werden können.“

Preise und Verfügbarkeit
Das Bourns® Modell PN-DESIGNKIT-47 SLIC Design-Kit ist ab sofort erhältlich und der Preis liegt bei USD 16,80 bei Abnahme von 5 Stück. Kunden erhalten Zugang zu den Bourns® PortNote®-Lösungen über die Website des Unternehmens unter www.bourns.com. Weitere Informationen finden Sie unter PortNote®-Lösung für den Schutz von SLIC-Schaltungen.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.