Riverside, Kalifornien, 2.August 2005
- Bourns freut sich, die EinfÜhrung einer Produktlinie mit HF-Leistungswiderständen und -anschlÜssen bekannt geben zu können. Die leichtgewichtigen Widerstände mit der Serienbezeichnung CHF eignen sich fÜr RF- und Mikrowellenanwendungen.
Die Gehäuse werden als Chip, oberflächenmontierbar und geflanscht angeboten. Diese Serie eignet sich fÜr eine Vielzahl von RF- und Mikrowellenanwendungen, einschließlich Hochleistungsverstärkern, Isolatoren, Wilkinson-Combiner, Leistungsteiler und Absorptionsfilter. Als Konstruktionsmaterial wird entweder ein Aluminiumnitrid- oder Berylliumkörper mit proprietärem Widerstandselement verwendet. Die Schalter sind unter Anwendung spezieller Herstellungstechniken zur Reduzierung des VSWR (Spannung auf einer verlustlosen Leitung) fÜr Impedanzdaten von 50 Ohm optimiert. Die Nennleistung liegt zwischen 10 W und 250 W, mit einer geringen RÜckflussdämpfung bis 4 GHz.
Der Preis der oberflächenmontierbaren Chips liegt zwischen USD 0,7 und USD 1,20, je nach Größe und Nennleistung, bei Abnahme von 10.000 StÜck.
Datenblätter und eine Anwendungsmitteilung sind auf der Bourns Website www.bourns.com erhältlich.