MENU
Search
Languages

Packed with Additional Design Options, Bourns Announces Three New Rotary Potentiometer Model Series

Bourns® Potentiometers Offer Switch, Shaft Length and Vertical and Horizontal PC Pin Orientation Options with an IP 40 Seal Rating

RIVERSIDE, Calif., April 19, 2021 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced three new rotary potentiometer model series that provide enhanced features and multiple new design options. The Model PRS11R Rotary Metal Shaft Potentiometer series, Model PRS12R Rotary Metal Shaft Potentiometer series and Model PRS14R Rotary Plastic Shaft Potentiometer series give designers additional switch, shaft configuration, vertical and horizontal PC pin orientation and detent options depending on the model. The versatility provided by these options makes the new Bourns® rotary potentiometers ideal solutions for a wide variety of User Interface Controls in professional audio and lighting applications, low/medium risk medical* and laboratory equipment, and industrial automation controls.

All three-model series have an IP 40 seal rating and feature a small form factor with through-hole type mounting. The Model PRS11R has a 15,000 rotational cycle rating, a -20°C to +70°C operating temperature range and momentary switch and flatted shaft options. The Model PRS12R series features a 10,000 rotational cycle rating and is available with flatted, slotted and knurled shaft as well as detent options. The Model PRS14R series also has a 15,000 rotational cycle rating, with a -10°C to +70°C operating temperature range and a detent option.

Bourns® Model PRS11R, Model PRS12R and PRS14R rotary potentiometer series are available now and are RoHS* compliant. For additional product information, please see: www.bourns.com/products/potentiometers/commercial-panel-controls

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
David Scofield
Bourns, Inc.
(951) 781-5054
david.scofield@bourns.com