Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns® New AEC-Q200 Compliant, Automotive-Grade Thin Film Chip Resistors Offer Higher Resistance Tolerance Accuracy and TCR

Bourns® Model CRT-A Series meets growing demand for small, accurate resistance resistors in automotive, mobile phone, SD card, DDR memory and camera module applications

RIVERSIDE, Calif., August 22, 2024 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced its AEC-Q200 compliant, automotive-grade thin film chip resistor model series. The Model CRT-A Series provides higher resistance tolerance accuracy and Temperature Coefficient of Resistance (TCR) compared to traditional through-hole type resistors. The new series delivers enhanced signal quality and is offered in an SMD package. These compact, yet high power-rated resistors offering accurate resistance levels are increasingly required in space-constrained applications, such as mobile phones, SD cards, DDR memory modules and camera modules. Designed to automotive-grade standards, Bourns® CRT-A Series resistors are also ideal resistive solutions for a variety of automotive applications.

This latest thin film resistor series is available in 0402, 0603, 0805 and 1206 package sizes, supports lower tolerances from 0.1 to 1 percent and features a wide TCR range from ±50 PPM/°C to ±10 PPM/°C. In addition, the series provides a resistance range from 10 Ω to 1M Ω and TCR down to ±10 PPM/°C.

The Bourns® Model CRT-A Series is available now and is RoHS* compliant and sulfur- resistant. For more detailed product information, please see: www.bourns.com/products/resistors/fixed-resistors-aec-q200-compliant-resistors.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.