Search
Languages

Pressemitteilungen

2020

Bourns führt die höchst zuverlässige ChipGuard® Varistor-Serie mit schnell ansprechendem ESD-Schutz in der Automobilbranche ein

Riverside, Kalif., 26.August 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Einführung seiner ChipGuard® Automobil-Varistoren der MLA-Serie für den ESD-Klemmspannungsschutz bekannt, die speziell für den Schutz hochempfindlicher Kfz-Elektronik vor elektrostatischer Entladung gemäß IEC 61000-4-2 Schutzeben 4 entwickelt wurden. Die Modelle der CGA-MLA Serie von Bourns sind hochschnelle bidirektionale Geräte, die einen robusten Überspannungsschutz sowie stabile Leckstromreduzierung über einen breiten Temperaturbereich liefern. Die neuesten ChipGuard® Geräte von Bourns bieten eine mehrschichtige Varistortechnologie, wobei der proprietäre Isolationsüberzug für einen niedrigen, stabilen Leckstrom, schnelle Ansprechzeit (<0,5 ns) und hohe Augleichsstromkapazität sorgt. Aufgrund dieser Merkmale und Vorteile eignen sich die neuen Varistor-Klemmspannungsschutzgeräte besonders gut für den ESD-Schutz von HDMI-, CANbus-, Ethernet-, Sensor- und Touchscreen-Schnittstellen sowie GPS- und Kameraverbindungen und andere ESD-empfindliche Schaltungen.

2019

Bourns führt die höchst zuverlässige ChipGuard® Varistor-Serie mit schnell ansprechendem ESD-Schutz in der Automobilbranche ein

Riverside, Kalif., 26.August 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Einführung seiner ChipGuard® Automobil-Varistoren der MLA-Serie für den ESD-Klemmspannungsschutz bekannt, die speziell für den Schutz hochempfindlicher Kfz-Elektronik vor elektrostatischer Entladung gemäß IEC 61000-4-2 Schutzeben 4 entwickelt wurden. Die Modelle der CGA-MLA Serie von Bourns sind hochschnelle bidirektionale Geräte, die einen robusten Überspannungsschutz sowie stabile Leckstromreduzierung über einen breiten Temperaturbereich liefern. Die neuesten ChipGuard® Geräte von Bourns bieten eine mehrschichtige Varistortechnologie, wobei der proprietäre Isolationsüberzug für einen niedrigen, stabilen Leckstrom, schnelle Ansprechzeit (<0,5 ns) und hohe Augleichsstromkapazität sorgt. Aufgrund dieser Merkmale und Vorteile eignen sich die neuen Varistor-Klemmspannungsschutzgeräte besonders gut für den ESD-Schutz von HDMI-, CANbus-, Ethernet-, Sensor- und Touchscreen-Schnittstellen sowie GPS- und Kameraverbindungen und andere ESD-empfindliche Schaltungen.

2018

Bourns führt die höchst zuverlässige ChipGuard® Varistor-Serie mit schnell ansprechendem ESD-Schutz in der Automobilbranche ein

Riverside, Kalif., 26.August 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Einführung seiner ChipGuard® Automobil-Varistoren der MLA-Serie für den ESD-Klemmspannungsschutz bekannt, die speziell für den Schutz hochempfindlicher Kfz-Elektronik vor elektrostatischer Entladung gemäß IEC 61000-4-2 Schutzeben 4 entwickelt wurden. Die Modelle der CGA-MLA Serie von Bourns sind hochschnelle bidirektionale Geräte, die einen robusten Überspannungsschutz sowie stabile Leckstromreduzierung über einen breiten Temperaturbereich liefern. Die neuesten ChipGuard® Geräte von Bourns bieten eine mehrschichtige Varistortechnologie, wobei der proprietäre Isolationsüberzug für einen niedrigen, stabilen Leckstrom, schnelle Ansprechzeit (<0,5 ns) und hohe Augleichsstromkapazität sorgt. Aufgrund dieser Merkmale und Vorteile eignen sich die neuen Varistor-Klemmspannungsschutzgeräte besonders gut für den ESD-Schutz von HDMI-, CANbus-, Ethernet-, Sensor- und Touchscreen-Schnittstellen sowie GPS- und Kameraverbindungen und andere ESD-empfindliche Schaltungen.

2017

Bourns führt die höchst zuverlässige ChipGuard® Varistor-Serie mit schnell ansprechendem ESD-Schutz in der Automobilbranche ein

Riverside, Kalif., 26.August 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Einführung seiner ChipGuard® Automobil-Varistoren der MLA-Serie für den ESD-Klemmspannungsschutz bekannt, die speziell für den Schutz hochempfindlicher Kfz-Elektronik vor elektrostatischer Entladung gemäß IEC 61000-4-2 Schutzeben 4 entwickelt wurden. Die Modelle der CGA-MLA Serie von Bourns sind hochschnelle bidirektionale Geräte, die einen robusten Überspannungsschutz sowie stabile Leckstromreduzierung über einen breiten Temperaturbereich liefern. Die neuesten ChipGuard® Geräte von Bourns bieten eine mehrschichtige Varistortechnologie, wobei der proprietäre Isolationsüberzug für einen niedrigen, stabilen Leckstrom, schnelle Ansprechzeit (<0,5 ns) und hohe Augleichsstromkapazität sorgt. Aufgrund dieser Merkmale und Vorteile eignen sich die neuen Varistor-Klemmspannungsschutzgeräte besonders gut für den ESD-Schutz von HDMI-, CANbus-, Ethernet-, Sensor- und Touchscreen-Schnittstellen sowie GPS- und Kameraverbindungen und andere ESD-empfindliche Schaltungen.

2016

Bourns führt die höchst zuverlässige ChipGuard® Varistor-Serie mit schnell ansprechendem ESD-Schutz in der Automobilbranche ein

Riverside, Kalif., 26.August 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Einführung seiner ChipGuard® Automobil-Varistoren der MLA-Serie für den ESD-Klemmspannungsschutz bekannt, die speziell für den Schutz hochempfindlicher Kfz-Elektronik vor elektrostatischer Entladung gemäß IEC 61000-4-2 Schutzeben 4 entwickelt wurden. Die Modelle der CGA-MLA Serie von Bourns sind hochschnelle bidirektionale Geräte, die einen robusten Überspannungsschutz sowie stabile Leckstromreduzierung über einen breiten Temperaturbereich liefern. Die neuesten ChipGuard® Geräte von Bourns bieten eine mehrschichtige Varistortechnologie, wobei der proprietäre Isolationsüberzug für einen niedrigen, stabilen Leckstrom, schnelle Ansprechzeit (<0,5 ns) und hohe Augleichsstromkapazität sorgt. Aufgrund dieser Merkmale und Vorteile eignen sich die neuen Varistor-Klemmspannungsschutzgeräte besonders gut für den ESD-Schutz von HDMI-, CANbus-, Ethernet-, Sensor- und Touchscreen-Schnittstellen sowie GPS- und Kameraverbindungen und andere ESD-empfindliche Schaltungen.

2015

Bourns führt die höchst zuverlässige ChipGuard® Varistor-Serie mit schnell ansprechendem ESD-Schutz in der Automobilbranche ein

Riverside, Kalif., 26.August 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Einführung seiner ChipGuard® Automobil-Varistoren der MLA-Serie für den ESD-Klemmspannungsschutz bekannt, die speziell für den Schutz hochempfindlicher Kfz-Elektronik vor elektrostatischer Entladung gemäß IEC 61000-4-2 Schutzeben 4 entwickelt wurden. Die Modelle der CGA-MLA Serie von Bourns sind hochschnelle bidirektionale Geräte, die einen robusten Überspannungsschutz sowie stabile Leckstromreduzierung über einen breiten Temperaturbereich liefern. Die neuesten ChipGuard® Geräte von Bourns bieten eine mehrschichtige Varistortechnologie, wobei der proprietäre Isolationsüberzug für einen niedrigen, stabilen Leckstrom, schnelle Ansprechzeit (<0,5 ns) und hohe Augleichsstromkapazität sorgt. Aufgrund dieser Merkmale und Vorteile eignen sich die neuen Varistor-Klemmspannungsschutzgeräte besonders gut für den ESD-Schutz von HDMI-, CANbus-, Ethernet-, Sensor- und Touchscreen-Schnittstellen sowie GPS- und Kameraverbindungen und andere ESD-empfindliche Schaltungen.


2014

Bourns führt die höchst zuverlässige ChipGuard® Varistor-Serie mit schnell ansprechendem ESD-Schutz in der Automobilbranche ein

Riverside, Kalif., 26.August 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Einführung seiner ChipGuard® Automobil-Varistoren der MLA-Serie für den ESD-Klemmspannungsschutz bekannt, die speziell für den Schutz hochempfindlicher Kfz-Elektronik vor elektrostatischer Entladung gemäß IEC 61000-4-2 Schutzeben 4 entwickelt wurden. Die Modelle der CGA-MLA Serie von Bourns sind hochschnelle bidirektionale Geräte, die einen robusten Überspannungsschutz sowie stabile Leckstromreduzierung über einen breiten Temperaturbereich liefern. Die neuesten ChipGuard® Geräte von Bourns bieten eine mehrschichtige Varistortechnologie, wobei der proprietäre Isolationsüberzug für einen niedrigen, stabilen Leckstrom, schnelle Ansprechzeit (<0,5 ns) und hohe Augleichsstromkapazität sorgt. Aufgrund dieser Merkmale und Vorteile eignen sich die neuen Varistor-Klemmspannungsschutzgeräte besonders gut für den ESD-Schutz von HDMI-, CANbus-, Ethernet-, Sensor- und Touchscreen-Schnittstellen sowie GPS- und Kameraverbindungen und andere ESD-empfindliche Schaltungen.


2013

Bourns führt die höchst zuverlässige ChipGuard® Varistor-Serie mit schnell ansprechendem ESD-Schutz in der Automobilbranche ein

Riverside, Kalif., 26.August 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Einführung seiner ChipGuard® Automobil-Varistoren der MLA-Serie für den ESD-Klemmspannungsschutz bekannt, die speziell für den Schutz hochempfindlicher Kfz-Elektronik vor elektrostatischer Entladung gemäß IEC 61000-4-2 Schutzeben 4 entwickelt wurden. Die Modelle der CGA-MLA Serie von Bourns sind hochschnelle bidirektionale Geräte, die einen robusten Überspannungsschutz sowie stabile Leckstromreduzierung über einen breiten Temperaturbereich liefern. Die neuesten ChipGuard® Geräte von Bourns bieten eine mehrschichtige Varistortechnologie, wobei der proprietäre Isolationsüberzug für einen niedrigen, stabilen Leckstrom, schnelle Ansprechzeit (<0,5 ns) und hohe Augleichsstromkapazität sorgt. Aufgrund dieser Merkmale und Vorteile eignen sich die neuen Varistor-Klemmspannungsschutzgeräte besonders gut für den ESD-Schutz von HDMI-, CANbus-, Ethernet-, Sensor- und Touchscreen-Schnittstellen sowie GPS- und Kameraverbindungen und andere ESD-empfindliche Schaltungen.


2012

Bourns führt die höchst zuverlässige ChipGuard® Varistor-Serie mit schnell ansprechendem ESD-Schutz in der Automobilbranche ein

Riverside, Kalif., 26.August 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Einführung seiner ChipGuard® Automobil-Varistoren der MLA-Serie für den ESD-Klemmspannungsschutz bekannt, die speziell für den Schutz hochempfindlicher Kfz-Elektronik vor elektrostatischer Entladung gemäß IEC 61000-4-2 Schutzeben 4 entwickelt wurden. Die Modelle der CGA-MLA Serie von Bourns sind hochschnelle bidirektionale Geräte, die einen robusten Überspannungsschutz sowie stabile Leckstromreduzierung über einen breiten Temperaturbereich liefern. Die neuesten ChipGuard® Geräte von Bourns bieten eine mehrschichtige Varistortechnologie, wobei der proprietäre Isolationsüberzug für einen niedrigen, stabilen Leckstrom, schnelle Ansprechzeit (<0,5 ns) und hohe Augleichsstromkapazität sorgt. Aufgrund dieser Merkmale und Vorteile eignen sich die neuen Varistor-Klemmspannungsschutzgeräte besonders gut für den ESD-Schutz von HDMI-, CANbus-, Ethernet-, Sensor- und Touchscreen-Schnittstellen sowie GPS- und Kameraverbindungen und andere ESD-empfindliche Schaltungen.


2011

Bourns führt die höchst zuverlässige ChipGuard® Varistor-Serie mit schnell ansprechendem ESD-Schutz in der Automobilbranche ein

Riverside, Kalif., 26.August 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Einführung seiner ChipGuard® Automobil-Varistoren der MLA-Serie für den ESD-Klemmspannungsschutz bekannt, die speziell für den Schutz hochempfindlicher Kfz-Elektronik vor elektrostatischer Entladung gemäß IEC 61000-4-2 Schutzeben 4 entwickelt wurden. Die Modelle der CGA-MLA Serie von Bourns sind hochschnelle bidirektionale Geräte, die einen robusten Überspannungsschutz sowie stabile Leckstromreduzierung über einen breiten Temperaturbereich liefern. Die neuesten ChipGuard® Geräte von Bourns bieten eine mehrschichtige Varistortechnologie, wobei der proprietäre Isolationsüberzug für einen niedrigen, stabilen Leckstrom, schnelle Ansprechzeit (<0,5 ns) und hohe Augleichsstromkapazität sorgt. Aufgrund dieser Merkmale und Vorteile eignen sich die neuen Varistor-Klemmspannungsschutzgeräte besonders gut für den ESD-Schutz von HDMI-, CANbus-, Ethernet-, Sensor- und Touchscreen-Schnittstellen sowie GPS- und Kameraverbindungen und andere ESD-empfindliche Schaltungen.


201​0

Bourns führt die höchst zuverlässige ChipGuard® Varistor-Serie mit schnell ansprechendem ESD-Schutz in der Automobilbranche ein

Riverside, Kalif., 26.August 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Einführung seiner ChipGuard® Automobil-Varistoren der MLA-Serie für den ESD-Klemmspannungsschutz bekannt, die speziell für den Schutz hochempfindlicher Kfz-Elektronik vor elektrostatischer Entladung gemäß IEC 61000-4-2 Schutzeben 4 entwickelt wurden. Die Modelle der CGA-MLA Serie von Bourns sind hochschnelle bidirektionale Geräte, die einen robusten Überspannungsschutz sowie stabile Leckstromreduzierung über einen breiten Temperaturbereich liefern. Die neuesten ChipGuard® Geräte von Bourns bieten eine mehrschichtige Varistortechnologie, wobei der proprietäre Isolationsüberzug für einen niedrigen, stabilen Leckstrom, schnelle Ansprechzeit (<0,5 ns) und hohe Augleichsstromkapazität sorgt. Aufgrund dieser Merkmale und Vorteile eignen sich die neuen Varistor-Klemmspannungsschutzgeräte besonders gut für den ESD-Schutz von HDMI-, CANbus-, Ethernet-, Sensor- und Touchscreen-Schnittstellen sowie GPS- und Kameraverbindungen und andere ESD-empfindliche Schaltungen.


20​09

Bourns führt die höchst zuverlässige ChipGuard® Varistor-Serie mit schnell ansprechendem ESD-Schutz in der Automobilbranche ein

Riverside, Kalif., 26.August 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Einführung seiner ChipGuard® Automobil-Varistoren der MLA-Serie für den ESD-Klemmspannungsschutz bekannt, die speziell für den Schutz hochempfindlicher Kfz-Elektronik vor elektrostatischer Entladung gemäß IEC 61000-4-2 Schutzeben 4 entwickelt wurden. Die Modelle der CGA-MLA Serie von Bourns sind hochschnelle bidirektionale Geräte, die einen robusten Überspannungsschutz sowie stabile Leckstromreduzierung über einen breiten Temperaturbereich liefern. Die neuesten ChipGuard® Geräte von Bourns bieten eine mehrschichtige Varistortechnologie, wobei der proprietäre Isolationsüberzug für einen niedrigen, stabilen Leckstrom, schnelle Ansprechzeit (<0,5 ns) und hohe Augleichsstromkapazität sorgt. Aufgrund dieser Merkmale und Vorteile eignen sich die neuen Varistor-Klemmspannungsschutzgeräte besonders gut für den ESD-Schutz von HDMI-, CANbus-, Ethernet-, Sensor- und Touchscreen-Schnittstellen sowie GPS- und Kameraverbindungen und andere ESD-empfindliche Schaltungen.