標準厚膜電路

Standard Thick Film Networks

Bourns® 電阻與阻容排對空間要求嚴格的應用產品,能提供最小的空間、降低成本,以及因著零組件數量的減少而提高了電路板的良率與信賴度。厚膜晶片電阻電路適用於各種不同的包裝尺寸與標準的迴路上。精密陶瓷薄膜電路提供了精度高達 0.1 %、0.5 % 和 1 % 的高精密電阻。RC 電路能減少端點雜訊,並且有表面黏著和插件式包裝可供選擇。

典型的應用包含:電腦電話設備、電信通訊測試器、衛星、光纖網路,以及聲音辨識設備等。

針對產品應用資料及更多的說明,請參觀我們的資料庫

針對矽晶薄膜電阻電路解決方案,請按這裡

Series R/2R
資料表 R/2R
產品圖片 r2r_part
阻值範圍 100 ohms - 1 megohm
電阻公差 ±2 %
最大操作電壓
溫度係數 ±100 ppm/°C
TCR 軌跡
MDS N/A
工程
工程文件