Search
Languages

碳化矽肖特基勢壘二極體

prodline_sic_diodes
技術規格
Bourns® 碳化矽 (SiC) 二極體具有出色的電流承載能力。這些先進的電源元件適用於需要高峰值正向浪湧能力、低正向壓降、降低熱阻和低功耗的轉換器等應用,從而實現高效率。

Bourns 提供多款碳化矽 (SiC) 肖特基勢壘二極體,適用於各種整流應用,包括TO220-2、TO247-3、TO252和DFN8x8 等款式,使它們非常適用於高頻開關模式電源供應器。

產品手冊
技術資料庫

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Diode (Line) Capacitance – Cd (pF) min
0.18
max
500
Working Reverse Voltage - VRWM (V) min
2.5
max
70
Clamp Voltage (V) min
1.5
max
100
Max Pulse Current @8/20μs - IPP(A) min
1.2
max
95
 Not Specified Check the "Not Specified" box to include products that do not have this particular parameter specified.
Number of Protected Lines
Function
Package
Bi/Uni Directional
AEC-Q101 Compliance