Bourns提供多元的半屏蔽式功率電感產品 全面支持DC/DC電源轉換器電源管理應用方案

河邊市, 加州, Mar 17, 2015 Bourns-全球知名電子元件領導製造與供應商,日前推出新款半屏蔽式功率電感系列產品-SRN4012T,設計上使用優良的半磁屏蔽技術。Bourns至今擁有15個SRN系列產品,這些元件不僅提供廣泛的電感範圍(0.47到470μH),也提供研發人員多元的尺寸選擇(2 x 1.6 到 8 x 8 mm,厚度1 到 4.5 mm間)。

1.2mm薄型的Bourns® SRN4012T系列電感產品,電感值範圍從0.47到22 μH,額定電流3.2 A,這些特性使其完美應用於DC/DC電源轉換器中,提供可攜式電子產品、電腦、資訊儲存設備及消費電子產品的電源管理應用。不僅如此,SRN4012T系列還符合多種工業應用需求,包含LED照明、控制電路以及GPS設備,應用非常廣泛。

Bourns產品經理Guido Zehnder更表示,Bourns的半磁屏蔽技術提供高規格的磁屏蔽,能夠更有效降低互感效應,而且相較於傳統的鐵氧體屏蔽式電感,新系列產品提供了更節省成本的解決方案,其薄型化及電感值範圍的產品特性優勢皆能滿足今日、甚至下一代的工業應用需求。

產品定價與供應
Bourns®功率電感系列已上市,產品符合RoHS標準且無鹵。作為定價依據,Bourns® 型號 SRN4012T 價格為$ 0.12/件(50,000件為訂購量)。更多詳細產品規格請見半屏蔽式功率電感產品頁面。

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

** Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
Please take a quick survey
網路調查  
Opt out

Bourns網路調查

請回答盡可能多的問題,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我們的網站上搜尋內容方便嗎?
您對網站的內容滿意嗎?
搜尋您所需內容的時間比您預計的要多還是要少?
您會向您的朋友或同事推薦我們的網站嗎?