Search
Languages

Bourns 全新推出高性能 AC 浪湧保護器

全新通用型 SPD 具有可插拔/可更換模組,旨在滿足高風險電力服務入口和分支面板保護要求

2023年7月5日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出全新高性能 AC 浪湧保護器 (SPD) 系列。Bourns® 1250A 系列 SPD 是一款全新 DIN 導軌通用 SPD 系列,具有可插拔/可更換模組,在不同配置中提供高達 50 kA 的浪湧電流。Bourns® 1250A 系列 SPD 專為滿足如電動汽車快速充電器和電池儲能系統 (BESS) 等的高功率、敏感的發電和配電終端的高風險電力服務入口和分支面板保護要求而設計。

由於持續的異常過壓高能浪湧可能會導致 SPD 和/或 MOV 進入熱失控狀態,從而導致設備過熱並造成火災危險,因此 Bourns 新款 SPD 產品採用了先進熱斷路器 (TD+)。此功能具有自熄機制,有助於在災難性報廢事件期間提高設備安全性。全新型 SPD 還配備了額外的窗口故障指示器和遠程輔助輸出信號,能夠監控設備的狀態。

Bourns® 全新 1250A SPD 系列現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準。該系列是 UL 認證的 Type 4、Type 2 定位 SPD,可通過額定短路電流 (SCCR) 200 kA,無需外部保險絲或斷路器,且符合 IEC 61643-11 標準。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/surge-protective-devices/ac-surge-protective-devices

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com