Search
Languages

採用緊湊型 DFN 封裝、具有最高通流能力,Bourns 推出新款 PTVS 二極體系列

全新雙向 PTVS 二極體系列具備 20 kA、8/20 µs 浪湧處理能力和低的箝位電壓,專為大功率 DC 線路應用設計

2023年1月4日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,推出 Bourns 最高通流能力的雙向功率瞬態電壓抑制器 (PTVS) 二極體系列。Bourns® PTVS20-015C-H 可採用緊湊型表貼式 DFN 封裝,能夠在 15 V 的低電壓下處理 20 kA、8/20 µs 的電流浪湧,這些特性在需要大功率 DC 線路保護的應用中提供有效的靜電放電 (ESD) 保護。

Bourns® PTVS20-015C-H PTVS 二極體符合 IEC 61000-4-2 4 級 ESD 保護要求,同時具有峰值脈衝電流下的低箝位電壓,有助於滿足 IEC 61000-4-5 8/20 μs 電流浪湧的防雷要求。

為了在下一代應用中支援如高達 60 kA 的大電流,設計人員通常必須並聯許多具有低電流處理能力的元件。現可使用能夠處理 20 kA 的單一元件,並聯更少數量的元件就能實現同等級的保護級別,這不單單減少了 BOM 總數,更有助於節省 PCB 上的寶貴空間。

Bourns® PTVS20-015C-H 系列現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/diodes/power-tvs-diodes

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm,並且 (c) 溴與氯的含量總和少於等於 1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com