Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出九款新型大電流屏蔽式功率電感器系列產品

2020年3月16日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,今天宣佈新增九款 SRP 功率電感器系列新產品。這些新款 SRP 電感器系列設計乃是以小尺寸形式達到高電流和低輻射的要求。 Bourns 最新電感器具有一個線圈,該線圈由圓形或扁平線繞製,並完全壓製成鐵基磁性金屬合金壓粉磁芯。 這種類型的結構具有磁屏蔽,高電流能力,緊湊的尺寸,低噪音和出色的溫度穩定性。

Bourns® SRP1040VA 和 SRP6030VA 型電感器採用新型金屬合金粉末配方和外層圍繞瓷釉線圈製成。此創新的金屬合金粉末配方可將工作溫度提高到 180°C(包括自發熱)。 使得這些符合 AEC-Q200 要求的電感器適用多種高溫環境以及包括 LED 照明、DC / DC 轉換器和電源在內的高可靠性設計。 提供的電感額定值範圍為 0.47–22 µH。

Bourns® SRP4018FA 型號系列符合 AEC-Q200 標準,並在自引線端子結構中使用平坦式的瓷釉線圈包裹銅線,可提供極低的DC電阻。意即在工作期間可提供較低的 DC 電阻,電感器消耗的功率更少,尤其是在較高的電流和開關頻率下,從而使 DC / DC 轉換器實現了更高的功率效率。該型號系列的電感範圍為 0.33–1.2 µH,工作溫度範圍為 –55 至 +155°C。由於 SRP4018FA 型號系列符合 AEC-Q200 標準,因此它會是需要高功率效率和更高可靠性的廣泛應用的最佳選擇。

此外,SRP1245CSRP1265CSRP3012CSRP3020CSRP5020C 和 SRP5030C 型號在外層圍繞瓷釉線圈包銅線結構上亦提供高感值選擇。該系列型號的電感範圍為 0.1–33 µH,工作溫度範圍為 –40至+125°C。這些型號是商用規格產品,可在不需要符合 AEC-Q200 規範之電感器的情況下,為 OEM 提供用於大量消費性電子應用的合乎成本效益的解決方案。

Bourns® 九款全新電感器系列現已上市,全系列均符合 RoHS *標準且為無鹵產品**。有關更多詳細的產品信息,請參閱: www.bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded

*RoHS 指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於900 ppm (b) 氯含量少於等於900 ppm, 並且 (c)溴與氯的含量總和少於等於1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a