MENU
Search
Languages

Bourns 擴展電源濾波器產品線, 推出具備廣泛電感/阻抗範圍與最高 300 MHz 頻率全新系列

Bourns® SRF9005A 系列車規級電源濾波器符合 AEC-Q200 標準,專為消費性、工業及汽車系統提供高可靠性的電磁干擾 (EMI) 抑制效果

2025年4月1日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,宣布擴展其電源濾波器產品線,推出全新 Bourns® SRF9005A 電源濾波器系列產品,具備廣泛的電感與阻值範圍,並支援高達 300 MHz 的頻率。全新電源濾波器為車規級並符合 AEC-Q200 標準,專為滿足各類消費性、工業與汽車系統中對電磁干擾 (EMI) 抑制的嚴格需求而設計。

Bourns® 新型濾波器採用鐵氧體環形磁芯結構,在廣泛的頻率範圍內提供高阻抗,有效抑制進出系統的電磁噪聲。該系列亦是極佳的共模電源扼流解決方案,具有多項優異特性,包括最高達 1.6 安培的電流額定值、10 至 6500 µH 的電感範圍,以及 -40 至 +105 °C 的工作溫度範圍。

全新 Bourns® SRF9005A 系列電源濾波器現已上市,現可透過業經 Bourns 授權的代理商夥伴訂購。全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/magnetic-products/common-mode-chokes---aec-q200-compliant

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm,並且 (c) 溴與氯的 含量總和少於等於 1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com