Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 新型浪湧保護元件系列 提供符合標準規範的浪湧抑制及先進的熱保護

新款 1220 系列熱保護 MOV (TPMOV) SPD ,提供高可靠性、緊湊 PCB 安裝設計,並節省寶貴的電路板空間

2023年11月27日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出新款 1220 TPMOV 系列浪湧保護元件, Bourns 設計的最新 SPD 系列具有先進的內置熱保護功能,可保護敏感設備免受嚴重電湧的影響,同時有效防止重複高能量電湧、過電壓或暫態過電壓 (TOV) 條件引起的熱失控。該系列亦可在緊湊的 PCB 設計中提供強大的突波抑制功能。

Bourns新款微型通用浪涌保護器 (SPD) 具有最大放電電流額定值為 75kA(8/20 微秒),符合 UL 1449 認可元件並遵守 IEC 61643-11 標準。這些特點使得 1220 型 SPD 成為廣泛應用於工業、商業和綠色能源設備的理想電源保護解決方案,包括電動車充電站(EVCS)、電池能量儲存系統(BESS)、光伏和風能發電設備。

Bourns 產品經理 David Chavarría 表示:「我們新型 1220 浪湧保護器系列可確保對關鍵設備的極高安全性和可靠性,同時賦予工程師在有限空間中設計定製且堅固的電源保護解決方案的能力,而不會犧牲浪湧保護性能。」

Bourns® 1220 TPMOV 系列浪湧保護元件 (SPD) 均符合 RoHS* 標準,有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/surge-protective-devices/ac-surge-protective-devices

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a