MENU
Search
Languages

Bourns 全新屏蔽千兆乙太網/PoE+ Chip LAN 變壓器 高速電信和 EMI 抑制應用專用

兩款全新薄型系列不只使 PCB 佈局更靈活並支持高達 10 Gbps 乙太網速度和 PoE+ 功能

2021年12月20日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,推出兩款屏蔽式千兆乙太網 (GbE) Chip-LAN 變壓器系列。Bourns® SM453230-121N7YP 和SM453230-231N7YP 系列是屬於輕薄微型及分離式的解決方案,與傳統的 Chip LAN 模組相比,該款額外替設計人員提供了更具彈性的電路板設計佈局。此外,Bourns 新型變壓器支援高達 10 Gbps 的高網速,能為 PoE+ 提供 700 mA 的電流,並提供 -40 至 +85 °C 的溫度範圍。它們能夠進行 1500 VAC/60 s 高壓隔離並承受高達 2400 V、1.2/50 μs 的脈衝電壓。這些先進的特性真的非常適用於高速電信和網路設備產品。

由於其處理的比特率範圍不同,這兩款變壓器在電感、插入損耗和電容特性方面皆有所差異。Bourns® SM453230-231N7YP 支援 1、2.5 和 5 GbE,而 SM453230-121N7YP 則可支援 10 GbE。前者可搭配 Bourns® SRF2012A-801Y 共模貼片電感,後者可搭配 SRF2012-900YA。這些中心抽頭小型變壓器纏繞在鼓形鐵芯上,並用鐵氧體板覆蓋,以模擬環形鐵芯的閉合磁路。即使沒有額外的共模濾波器,中心抽頭也可實現共模抑制,而全新系列有助於減少 EMI 故障排除工作

Bourns 此兩款全新系列均採用全自動生產流程,從而提高了元件的一致性、質量和可靠性。此外,該工藝可以大量生產從而縮短交期和降低成本。

Bourns® SM453230-121N7YP 和 SM453230-231N7YP GbE Chip-LAN 變壓器現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/magnetic-products/transformers-lan

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件

**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm, 並且 (c) 溴與氯的含量總和少於等於1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com