MENU
Search
Languages

Bourns 推出全密封式功率電感器 符合 AEC-Q200 標準 滿足高電流密度及高溫要求

SRP6530A 型密封式功率電感器其特性可在 -55°C 至 +155°C 的工作溫度範圍內保有高飽和電流、低輻射和低蜂鳴噪聲的特性

2021年8月9日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,今日發布最新 SRP6530A 密封式功率電感器系列,目的在滿足各種應用中的高電流密度和高溫要求。這些符合 AEC-Q200 標準的電感器乃採用金屬合金粉末磁芯密封式結構,即使在-55°至+155°C的工作溫度範圍亦可提供低磁場輻射、低蜂鳴噪聲。這些特點成為需要更高性能的消費性、工業和電信電子應用中的電磁干擾 (EMI) 過濾和電源管理解決方案的理想選擇。

Bourns 新型電感器提供低直流電阻,其獨特配方的金屬合金粉末磁芯和製模結構可在 0.1 – 10 μH 電感範圍內提供 7 至 70 A 的高飽和電流,從而增強了它們的低損耗特性。 此外,Bourns 使用的高溫等級材料,具有 50 VDC 額定值和高達 34 A 的高額定電流,即使在寬範圍的工作溫度裏還可提供出色的電感溫度穩定性。

Bourns® SRP6530A 型密封式功率電感器系列現已上市,全系列均符合 RoHS*標準且為無鹵產品**。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant-for-automotive-applications

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於900 ppm (b) 氯含量少於等於900 ppm, 並且 (c)溴與氯的含量總和少於等於1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com