MENU
Search
Languages

Bourns最新室內用多功能不斷電系統 提供體積小且高可靠性的電源備用解決方案

加州河濱市,2016年1月26日- Bourns-全球知名電子零組件領導製造與供應商,日前推出三款全新不斷電系統(UPS),此產品是體積小且多功能的最佳直流供電和電池備用解決方案,適合12伏直流供電的光纖網路終端(ONT),亦適合需要直流供電和電池備用電源的12伏直流應用。其小體積增加了佈局的靈活性,設計也提供高可靠性,Bourns的最新款UPS提供三種報警功能、ONT重置及冷啟動功能、過壓保護和EMI/RFI濾波。這些UPS設備採用鋰離子電池技術以及集成電池管理系統,有助確保較長壽命和運作安全。

型號MX1236 系列室內用 MicroFlex UPS 採用獨特的薄型設計,使直流電源及鋰離子電池組可堆疊,且最多能接受三個電池組,提高備源容量。此外,MX1236系列的UPS能夠接受100至240 Vac的50/60 Hz交流電源輸入,此直流電源提供12 V / 3.0 A(36瓦)的額定直流輸出,且在斷電時,可更換的鋰離子電池能夠提供長達10小時的8瓦備用電源。Bourns® MX1236系列產品通過UL認證,能夠支援今日的ONTs、光纖網路單元(ONUs)、光纖到戶(FTTH)、安全系統以及其他應用所需的輕小體積與靈活性。訂購選項有型號MX1236-L2-C7 及MX1236-P-C7,都包含一個電源、UPS電池和繼電器,適合Vdc和遙測輸出;還有型號MX36-LC為更換用電池。

Bourns® 型號MP1218-L1 系列室內小型UPS提供恆定的直流電源供應,此外,在電力中斷情況下,亦額外提供電池備用電源。其可接受100至240 Vac的50/60 Hz交流電源輸入;直流電源提供12 V / 1.5 A(18瓦)的標稱直流輸出。在斷電時,可更換電池組能夠提供長達6小時的8瓦後備電源。輸出線纜選擇包括7芯12伏直流電源和遙測,以及僅適用直流電源的2導體套管型連接器。此外,取得UL認證的MP1218-L1系列產品為目前的GPON設備提供所需要的小體積和靈活性,而型號MP18-L1更換電池也可選購。

另外相關的新產品 MP1218-P系列室內用微型電源,通過UL認證,是針對12伏直流光纖網路終端而設計,但也可用在要求直流電源的12伏直流應用中,像是VoIP,FTTH和視頻。此外亦提供擁有七芯直流電壓(Vdc)和遙測技術的產品型號選擇。

產品定價與供應

新產品已上市,符合RoHS標準*。作為定價依據,Bourns® MX1236定價為美金$184/件,MP1218-L1定價為美金$140/件,MP1218-P定價為美金$70/件。關於Bourns每一款高可靠UPS產品的進一步資訊,請連線至電湧保護器和UPS產品頁面:www.bourns.com/products/surge-protective-devices/uninterruptible-power-supplies-(ups).

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com