Leave a message
MENU
Search
Languages

美商柏恩( Bourns Inc.)推出兩款新的工業級面板控制元件

河邊市, 加州, Aug 23, 2011 — 全球知名電子元件領導製造商-美商柏恩(Bourns)公司, 今日推出兩款含有推拉式開關和旋轉型開關的新工業級面板控制元件。新款的1/2吋面板控制元件型號為 Bourns® Model 54,乃Bourns® Model 51/53 Series 的延伸,該產品新增了雙柱、雙擲(DPDT)推拉式開關。Bourns® Model 56 是新的1/2吋面板控制,亦是Bourns® Model 51/53 Series的延伸,新增單柱、雙擲(SPDT)旋轉型開關。這兩款新產品性能高,可替代市面上消費者等級的推拉式和旋轉型開關的電位計,可廣泛應用於工業、醫療和航太/航空電子應用的設計研發上。Bourns的這兩款新面板控制尤其適合用於測試、測量和通訊設備,Bourns® Model 54亦是醫療診斷和專業聲頻設備的理想首選,而Bourns® Model 56乃針對航空電子控制和醫療實驗設備等用途設計而成。

這兩款產品的尺寸12.5mm,有金屬絕緣套和軸桿、防濺封片以及多樣的線性與音阻補償器。這兩款產品的旋轉壽命都是50k週期,Model 54的接觸電阻為100 mΩ,Model 56則為30 mΩ,且兩款都符合RoHS*

「Bourns的新工業級面板控制意義深遠,因為它們提供面板控制彈性,且在一個小體積組件中提供推拉式開關或旋轉型開關。此外,防濺封片為眾多應用提供了濕氣防護」Bourns產品專家Chuck Manzano 說道。「這兩款新的面板控制為設計師提供了可替代消費者等級電位計的高性能選擇,提供終端客戶工業、醫療和航太電子所要求的更高可靠度和性能。」

訂價和採購管道
歡迎向Bourns所授權的電子商務經銷商索取樣品和生產數量。關於售價,提供右列資訊供參考:若透過授權經銷商採購1,000件,則Bourns® Model 54的價格為$6.95,Model 56為$5.84。關於產品的完整規格資料表,可連線至Bourns網站www.bourns.com後按下Industrial Panel Controls.

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a