Bourns® PF-SRC50E 系列符合 UL 248-13 與 IEC 60269-4 (aR 等級) 安全與可靠性標準,提供緊湊型高電壓保護解決方案
2025年12月17日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,宣布持續擴展其業界領先的 POWrFuse™ 大功率電力保險絲產品線,推出全新的 PF-SRC50E 系列。此新系列專為保護現今更為敏感的功率半導體而設計,額定電壓為 500 VDC 與 690 VAC,分斷能力最高可達 100 kA。在精巧尺寸 (直徑 17.5 mm × 長度 46 mm) 中提供更高電壓等級的保護支援,使其成為電力逆變器、轉換器、整流器、AC/DC 驅動器、不斷電系統 (UPS) 以及降壓馬達啟動器的理想解決方案。
PF-SRC50E 系列依據 UL 248-13 與 IEC 60269-4 (aR 等級) 標準設計,確保在高電壓 AC 與 DC 系統中提供可靠的保護與安全運作。Bourns® POWrFuse™ 大功率電力保險絲以降低功率損耗為設計重點,有助於提升整體系統效率。其緊湊的外型設計可有效解決空間受限的應用需求,同時在工業及其他大功率電子應用中,在高電壓與高分斷電流條件下提供穩健效能。此外,PF-SRC50E 系列採用螺栓固定式封裝,簡化安裝流程,為設計人員帶來更高的便利性。
Bourns® PF-SRC50E 系列 POWrFuse™ 大功率電力保險絲現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**。現可透過業經 Bourns 授權的代理商夥伴訂購。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/circuit-protection/powrfuse-high-power-fuses#semi.
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。