Search
Languages

Bourns 全新浪湧保護器結合高浪湧電流承受能力 與內建具過溫保護 MOV,全面提升安全性

Bourns® 1202-P 系列硬接線式 Type 1 浪湧保護器 (SPD) 專為滿足日益擴增之交流電力基礎設施應用所需的嚴格防護要求而設計

2025年12月8日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出 1202-P 1202-P 系列浪湧保護器 (SPD)。此系列為硬接線式 Type 1 SPD,結合高浪湧電流承受能力與內建具過溫保護的 MOV 機制,即使在極端過電壓條件下亦能確保安全運作。Bourns® 1202-P 系列提供卓越的 20 kA 標稱放電電流,以及業界領先的 50 kA 放電電流,符合日益擴大的交流電力基礎設施應用中更廣泛且更嚴格的保護需求,應用範圍包括進線端、分支配電盤及 OEM 配電盤。

因應再生能源與智慧電網部署對電力基礎設施韌性日益提升的需求,1202-P 系列符合 UL 1449 第五版標準。其內建熱保護功能可進一步提升系統韌性,當異常過電壓或暫態過電壓 (TOV) 導致過熱時,裝置可在額定限制內安全斷開,以中斷過大電流。此外,本系列亦配備 LED 視覺指示燈,當浪湧保護器遇到需要啟動內部安全保險機制的情況時,能即時提醒使用者,進而將停機時間降至最低。

此全新系列同時回應各組織對防火安全日益重視的趨勢,於浪湧保護裝置中導入強化的熱保護設計。產品具備 IP66 / NEMA 4X 等級防護,可同時適用於室內與戶外環境。作為 Type 1 SPD,本系列不需外接線路保險絲或斷路器,並可安裝於主服務斷路裝置之前的線路側。

Bourns® 1202-P 系列目前已提供 120 Vrms 版本以及 120/240 V 分相版本,兩者皆符合 RoHS 標準*,並通過 UL 1449 第五版認證。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/products/zh-cht/products/surge-protective-devices/ac-surge-protective-devices

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com