Search
Languages

Bourns 擴充大功率厚膜電阻產品線,推出四款新系列, 為設計人員提供多種封裝與功率選擇

提供更高的電路穩定性與測量精度,這四款新系列可滿足市場對提升功率耗散與可靠性增加的應用需求。

2025年11月26日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出Riedon™ 大功率厚膜電阻器 已透過四款新產品系列進一步擴充。 PSD220SPSD227PSD126PSD220T-50 系列電阻器提供 TO-126、TO-220、TO-227 及 SMD DPAK 封裝選項,功率額定值從 25 W 到 200 W 不等,具低電感與優異脈衝處理能力,可提升電路穩定性與測量精度。

這四款新系列電阻器的設計符合市場對更高功率耗散與更高可靠性的需求。為滿足這些需求,其提供廣泛的電阻值範圍,從 20 毫歐(mΩ)到 100 千歐(kΩ),溫度係數(TCR)範圍為 ±50 至 ±600 ppm/°C。結合堅固的結構與可靠的熱性能,這四款 PSD 系列電阻器非常適合用於高要求的設計,例如電源供應器、馬達驅動器、測試與量測設備、整流器、電容放電應用及緩衝電路。此外,每個系列均可依應用需求進行客製化調整。

Bourns Riedon™ PSD220S、PSD227、PSD126 和PSD220T-50 系列大功率厚膜電阻現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準。現可透過業經 Bourns 授權的代理商夥伴訂購。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/resistors/high-power-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm,並且 (c) 溴與氯的 含量總和少於等於 1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com