Search
Languages

Bourns 全新 SMD 功率電感系列具備高工作溫度與高飽和電流, 滿足嚴苛的汽車設計需求

符合 AEC-Q200 標準、車規級 SDE0403AT 系列,具備更高電流密度與薄型設計,有助於提升電源效率並增強設計彈性

2025年9月16日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出 SDE0403AT 系列 SMD 功率電感。該系列可在不飽和的情況下承受高電流,並能耐受高達 150 °C 的溫度,確保在高溫環境中的穩定與可靠運行。作為車規級、符合 AEC-Q200 標準的產品,SDE0403AT 系列具備高電流密度與薄型封裝,非常適合追求卓越電源效率與設計彈性的汽車應用。Bourns® 最新功率電感的設計特性,特別針對各類先進汽車應用進行最佳化,包括雜訊濾波器及直流電源線等。

此外,SDE0403AT 系列 採用獨特設計的鼓型鐵氧體結構,搭配緊湊、薄型封裝,為設計人員提供更高的佈局靈活性與更簡便的系統整合。該系列支援 -55 °C 至 +150 °C 的廣泛工作溫度範圍,並可提供高達 4.8 A 的飽和電流,有助於在當今複雜的汽車系統中維持熱穩定性。

全新 Bourns® SDE0403AT系列現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**。現可透過業經 Bourns 授權的代理商夥伴訂購。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant-for-automotive-applications

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於 900 ppm (b) 氯含量少於等於 900 ppm,並且 (c) 溴與氯的 含量總和少於等於 1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是一家私人控股製造商,專注於電力電子、電阻元件、電路保護及傳感解決方案。公司成立於 1947 年,總部位於美國加州河邊市 (Riverside, California),透過全球設計、製造與銷售網路,服務汽車、工業、消費性電子、通訊、醫療† 與音訊市場。如需瞭解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com