MENU
Search
Languages

Bourns 全新高效車規級晶片電感,專為高頻應用優化, 符合 AEC-Q200 標準

Bourns 全新晶片電感系列提供高品質因數、高自諧振頻率和低直流電阻,適應緊湊的安裝空間

2025年4月9日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,宣佈推出全新符合AEC-Q200標準 CW2012A 系列車規級晶片電感器。這款新系列晶片電感具有高Q值、高自諧振頻率和低直流電阻(DCR),且安裝空間緊湊。柏恩CW2012A系列晶片電感器專為日益增多的高頻應用提供高效能解決方案,特別適用於無線電發射器、射頻放大器、調諧應用以及汽車高級駕駛輔助系統(ADAS)和高頻電源的信號濾波。

這些新型晶片電感採用陶瓷核心的繞線結構,具有有助於減少功率損耗、提升電路效率和功能性的特點。其高Q值可達80,電感範圍從2至1000納亨利(nH),DCR範圍從30至2600毫歐,最大額定電流可達800毫安培,工作溫度範圍為-55°C至+125°C。

Bourns® CW2012A系列晶片電感器現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準,現可透過業經 Bourns 授權的代理商夥伴訂購。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/magnetic-products/chip-inductors-wirewound

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a