MENU
Search
Languages

Bourns 推出兩款全新車規級型號 擴展 SinglFuse™ SMD 保險絲系列

全新型號系列具 150 °C 額定溫度,符合 AEC-Q200 規範*,非常適合需要具可靠、堅固過流保護的應用

2021年6月15日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,今日新增兩款全新 SinglFuse™ 車規級 SMD 保險絲系列。為因應長壽命和高可靠性的各種惡劣環境應用以提供堅固的過流保護, Bourns® SF-0603SA-M 和 SF-1206SA-M 系列均完成內部 AEC-Q200 同等測試程序。儘管 AEC-Q200 標準是專用於汽車測試和認證,由於滿足該標準所需的強化產品設計和穩健性能,亦有利於廣泛的工業、中低風險醫療、非公路用運輸、工廠自動化和通信系統應用。

Bourns® SinglFuse™ SF-0603SA-M 和 SF-1206SA-M 型號系列皆具有慢熔斷特性,其定義為在 250% 的額定電流的室溫熔斷時間分類為 5 秒以內。新型號系列採用小 EIA 0603 和 1206 占位面積封裝尺寸,並採用 Bourns 先進的多層陶瓷設計,可在高達 150°C 的環境工作溫度下實現增強的電壓和電流處理能力。此外,新款 SinglFuse™ 型號採用陶瓷多層技術構建,可在額定規格內升高的工作溫度下提供更強化的熱衝擊、鹽霧和機械振動可靠性。

Bourns® SF-0603SA-M 系列提供 0.5A 至 8A 的額定電流,額定電壓為 24 Vdc 至 65Vdc,而 SF-1206SA-M 系列提供 0.5A至5A 的額定電流,額定電壓為 65Vdc。

隨著電子系統日趨整合、互連以及對外部環境干擾影響,過電流狀況可能會造成損壞、縮短產品壽命、降低設備效率,在極端情況下還會對機體造成毀損。故此,Bourns 持續開發創新的保險絲產品,以滿足在廣泛的應用和操作環境中對有效過流保護日益增長的需求。

Bourns® SF-0603SA-M 和 SF-1206SA-M 系列現已上市,全系列均符合 UL 248-14 及 RoHS**標準且為無鹵產品***。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/circuit-protection/singlfuse-smd-fuses-aec-q200-compliant

*符合Bourns內部AEC-Q200同等測試計畫。

**RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

***Bourns產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於900 ppm (b) 氯含量少於等於900 ppm, 並且 (c)溴與氯的含量總和少於等於1500 ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a