Search
Languages

Bourns 推出MEMS環境感測器

加州河濱市 - 20181029 - 美商柏恩Bourns全球知名電子元件領導製造供應商,今天推出了微機電系統(MEMS)環境感測器,Bourns精密感測器(BPS)系列提供的產品分別為三個壓力感測器系列與一個濕度感測器系列。該系列提供高靈敏度/準確度、長期可靠性、高溫能力與惡劣介質相容性,專為滿足工業自動化、能源、建築和家居控制、中/低等醫療風險*和軍用/航空應用的需求而設計。

Bourns新推出的環境感測器採用最先進的技術,即便在多數感測器可能產生故障的條件下仍能順利運行。BPS110BPS120壓力感測器可為敏感應用提供極其精確的超低壓感測功能。此外更提供完全校準和補償輸出,可實現更高效的處理以及長期穩定性,實現可靠的可重複性。BPS130壓力感測器特點為惡劣介質的兼容性以及具有高準確度的高溫操作。此感測器系列能夠在各種壓力下運作,在產品使用週期期間提供高穩定的性能,Bourns針對這三款BPS壓力系列還提供埠配置和校準訂制。

BPS230系列採用微型(2.0 x 2.0 x 0.75 mm)表面貼裝封裝,可提供精確的相對濕度感測。Bourns新推出的濕度感測器系列適用在電池支持應用的低電流消耗和低電壓操作兼容性,在產品週期間具備高可靠性。

Bourns四種環境感測器系列BPS110,BPS120,BPS130和BPS230現已上市。有關更詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/products/sensors/environmental-sensors

柏恩(Bourns®)的商標和柏恩(Bourns)注冊商標乃屬於柏恩(Bourns)公司所擁有,如需申請公開使用權需要與柏恩(Bourns)公司確認。其他上市名稱和品牌的商標或注冊商標是其各自所有者。

*Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是一家私人控股製造商,專注於電力電子、電阻元件、電路保護及傳感解決方案。公司成立於 1947 年,總部位於美國加州河邊市 (Riverside, California),透過全球設計、製造與銷售網路,服務汽車、工業、消費性電子、通訊、醫療† 與音訊市場。如需瞭解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com