Search
Languages

Bourns推出高速CANbus保護器- 設計適用於汽車和工業應用市場

加州河濱市,2017年10月31日 - Bourns,全球知名電子元件領導製造供應商,今日宣佈推出符合標準的新款高速AEC-Q101控制器區域網路(簡稱 CAN)保護器。Bourns®設計出最新的突波保護元件,可對瞬間電壓事件所造成的損害提供防護,例如靜電(ESD)、電感性負載中斷或雷擊等。確保在惡劣環境中仍有可靠的高速通訊,有助系統開發商提高眾多採用控制網路、智慧分散系統(SDS)、DeviceNet™ 及製程自動化系統的汽車與工業應用的可靠性。

The Bourns® 型號 CDSOT23-T24CAN-Q (瞬態電壓抑制)二極體陣列採用兩個雙向TVS二極體來保護一個CAN 介面的兩條線路,最低26.2 V的崩潰電壓可對於24 V訊號線提供有效的防護。符合重要的國際標準,Bourns 新型高速CANbus 保護器提供+/-30 kV 的接觸式放電ESD 保護,符合IEC 61000-4-2,此外還提供500 V突波保護,符合IEC 61000-4-5(第1級)。 它採用 SOT-23 包裝,體積輕小,適用受到空間限制的PCB 設計,並且同時可確保符合有關的EMI 要求。

價格及供貨情況 Bourns®型號 Bourns® 型號 CDSOT23-T24CAN-Q 現已上市,符合RoHS標準*。CDSOT23-T24CAN-Q 產品定價為美金$0.11/片(以12,000片為訂單量)。更多詳細產品資訊請至: www.bourns.com/products/diodes/diode-arrays.

*2003年1月27日公告之RoHS指令(2002/95/EC)包含附錄,以及2011年6月8日公佈之RoHS 指令修訂版(2011/65/EU) 。

**Bourns產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於900 ppm (b) 氯含量少於等於900 ppm, 並且 (c)溴與氯的含量總和少於等於1500 ppm

DeviceNet™是ODVA的商標

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com