MENU
Search
Languages

Bourns 推出符合標準的AEC-Q200 功率電感器產品 提供超低電阻、高飽和電流

加州河濱市,2017年10月5日 - Bourns, 全球知名電子元件領導製造供應商,今日推出符合標準的三款新系列AEC-Q200 高電流屏蔽功率電感器產品。Bourns®PQ2614BLA, PQ2614BHA 與 PQ2617BHA等型號採用扁平電線纏繞設計,提供超低DC和AC電阻,以及超過100 A 的高飽和電流。扁平電線纏繞設計亦提供輕小、高效的電感解決方案。這些特色讓新型電感器產品專精使用於汽車電源轉換,以及消費電子、工業、醫療和通信電子設備中的DC/DC轉換器、開關式電源供應器與過濾應用。

這些電感器產品特色為低功耗及低鐵損的鐵氧體磁芯結構,大幅提高DC/DC轉換器的整體效能。此外,這些裝置貼裝在焊盤的塑膠底上,提高了機械穩定性。 此三系列適用於 -40 至 +155 °C 的寬廣工作溫度範圍,電感值為1 - 33 µH。

Bourns® 的PQ2614BLA、PQ2614BHA 與 PQ2617BHA 等型號均符合RoHS 標準以及無鹵素要求,型號PQ2614BLA建議售價為美金$1.80美金(以訂購數量5,000件訂單為基準)。更多詳細產品資訊請至:

*2003年1月27日公告之RoHS指令(2002/95/EC)包含附錄,以及2011年6月8日公佈之RoHS 指令修訂版(2011/65/EU) 。

**Bourns產品符合“無鹵”要求前提 (a) 溴含量少於等於900 ppm (b) 氯含量少於等於900 ppm, 並且 (c)溴與氯的含量總和少於等於1500 ppm

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a