Search
Languages

Kontakt-Multiturn-Geber

Contacting Multiturn

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Serie 3540/3541
Datenblatt 3540/3541
Bild 3540_part
Gehäusedurchmesser 7/8 "
Form Round
Lebensdauer Umdrehungen (Nulllast) 1-5M
Abdichtbar IP40
Welle Metal
Buchse Metal
Element Wirewound/Hybritron®
Anschluss Solder Lug/Side
Charakteristik Linear x
Linearität ±0.25 % / ±10 %
Min. Widerstand 100/1K ohms
Max. Widerstand 100K ohms
Nennleistung 2 watts
Mehrfachanordnung 2
Anz. Umdrehungen 10
Informationsdokumente 3540S-L
3541H-L